Publier vos produits
Wabo® SeismicFloor FNB
Wabo® SeismicFloor FNB
    Sika

    Wabo® SeismicFloor FNB

    Traduit par Google,
    Wabo®SeismicFloor (FNB) est conçu avec une plaque de recouvrement à biseau inversé, réduisant ainsi les écarts entre la plaque de recouvrement et la plaque d'extension et affleurant le sol fini. Il s'agit d'un système de plancher intérieur durable et fiable capable de s'adapter aux mouvements sismiques thermiques et multidirectionnels. Conçu pour un trafic piétonnier à volume élevé et des conditions de charges lourdes, SeismicFloor accepte la plupart des matériaux et finitions de sols intérieurs. Tous les modèles sont conformes aux directives de l'ADA.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WABO_FNB
    • Famille de produitsExpansion Joints
    • Groupe de produitsArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints