Publier vos produits
Wabo® SeismicPan SPJ
Wabo® SeismicPan SPJ
    Sika

    Wabo® SeismicPan SPJ

    Traduit par Google,
    L'assemblage de joint Wabo®SeismicPan (SPJ) est un système de plancher presque invisible capable de s'adapter au cisaillement latéral parallèle et au mouvement sismique multidirectionnel, y compris le déplacement vertical. Il est idéal pour une utilisation avec des pavés et des dalles en pierre naturelle dans les atriums, les cours et les allées ainsi qu'avec la plupart des revêtements de sol traditionnels. SeismicPan reste affleurant pendant le mouvement thermique et monte vers le haut pendant un événement sismique permettant un mouvement complet dans l'ouverture du joint structurel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WABO_SPJ
    • Famille de produitsExpansion Joints
    • Groupe de produitsArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints