Publier vos produits
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
    Sika

    Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab

    Traduit par Google,
    Wabo®FlameGuard II (UFG) - Under Slab est un système coupe-feu assemblé en usine qui a été conçu pour fournir l'indice de résistance au feu requis, minimiser le passage de la fumée et s'adapter au mouvement dynamique sans contrainte ni dégradation de ses composants. Il a été conçu et testé pour répondre aux codes du bâtiment et aux normes de test les plus récents.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WABO_UFG
    • Famille de produitsExpansion Joints
    • Groupe de produitsArchitectural and Parking Expansion Joints
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints