Publier vos produits
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
    Silen

    Silen Chatbox Solo

    Traduit par Google,

    Silen Chatbox Solo est une cabine téléphonique acoustique et un module de travail en solo, conçu comme un espace dédié au travail en solo à long terme.

    Chatbox Solo propose :

    • Réduction du bruit leader du marché avec une expérience vocale optimisée sans écho.
    • Prise de courant et chargeurs USB.
    • Lumières activées par présence et circulation d'air frais.
    • Plusieurs options de sièges et de tables avec possibilité complète d'appel vidéo
    • De nombreuses options de personnalisation avec des skins échangeables, des fonctionnalités et plus encore.
    • Contrôle total sur les lumières, le flux d'air, le verre intelligent et plus encore grâce au panneau de commande Silen.
    • Déménagement sans effort sur roues avec le kit de mobilité Silen complémentaire.
    • Tissu plastique marin SEAQUAL® YARN
    • Durée de vie de plus de 20 ans

    Silen Chatbox est un mélange parfait de qualité et d'abordabilité.

    Composée uniquement de fonctionnalités essentielles, la gamme de salles de confidentialité Chatbox offre une réduction du bruit haut de gamme, des options de personnalisation, une modularité et une conception de classe mondiale sans vous ruiner.

    Comme tous les autres produits Silen, les cabines de bureau Chatbox sont fabriquées avec des matériaux de qualité, issus de sources durables, et utilisent le tissu SEAQUAL® YARN fabriqué à partir de plastique marin. Les cabines de confidentialité sont également certifiées conformes aux normes de sécurité les plus strictes et ont une durée de vie de plus de 20 ans.

    Spécification
    • Exterior

      125 x 222 x 98 cm

      49.2 x 87.4 x 38.6 in

      Interior

      113 x 204 x 91 cm

      44.5 x 80.3 x 35.8 in

      Weight

      380 kg / 838 lb

    Spécifications techniques
    • Réference unique.silen-chatbox-solo
    • Famille de produitsChatbox
    • Groupe de produitsChatbox
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)87
    • Largeur (pouces)49
    • Profondeur (pouces)39
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enEstonie
    • Fabriqué enEstonie
    • Poids net (Lbs)838
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 15 21
    • Titre OmniClassTelephone Booths