Publier vos produits
Silentia hospital fixed privacy screen
Silentia hospital fixed privacy screen
Silentia hospital fixed privacy screen
Silentia hospital fixed privacy screen
    Silentia

    Silentia hospital fixed privacy screen

    Traduit par Google,

    Lorsqu'une zone définie nécessite l'intimité du patient, l'écran fixe de Silentia est la solution parfaite. L'écran fixe Silentia est disponible dans une variété de hauteurs et de longueurs et peut être utilisé en conjonction avec l'écran pliant Silentia pour créer une intimité pour tout type de situation.

    Silentia s'efforce de contribuer à une industrie de la santé plus durable avec des produits qui réduisent les déchets, améliorent les flux de travail et durent plus de 10 ans. Tous les produits sont conçus, développés et fabriqués en interne pour garantir la plus haute qualité et la capacité de s'adapter aux besoins changeants de nos clients et au paysage des soins de santé.

    Spécification
    • Metric 

      Height: 1,45 m, 1,65 m and 1,85 m

      Length: 1,3 m to 2,4 m 

      Imperial 

      Height: 4'9'', 5'5'' and 6'1''

      Length: 4'3'' to  7'9''

    Spécifications techniques
    • Réference unique.silentia-fixed-screen
    • Famille de produitsMedical
    • Groupe de produitsScreen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud