Publier vos produits
Ritter 95 Treatment Table
Midmark

Ritter 95 Treatment Table

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,
La table d'examen Ritter 95 est idéale pour les nouveaux cabinets médicaux, les zones de premiers secours industrielles, les postes d'infirmières scolaires ou comme table supplémentaire pour tout cabinet. Sa construction en bois dur et son cadre en H lui confèrent résistance et stabilité, tandis que sa conception simple permet un accès facile aux patients… sans obstruction. La généreuse largeur de 27" et la longueur de 72" de la table accueillent confortablement presque tous les patients, y compris les infirmes et les personnes âgées. Et sa hauteur pratique de 30" permet aux patients de monter et descendre facilement de la table.
  • Capacité de poids du patient de 350 livres
  • 27" L x 72" P x 30" H
  • Le cadre est une finition en chêne foncé uniquement
  • Porte-rouleau de papier inclus
Spécifications techniques
  • Réference unique.ritter-95
  • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
  • Groupe de produitsManual Examination Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-04-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical