Publier vos produits
Silentia hospital mobile bed end privacy screen - 5 panel
Silentia hospital mobile bed end privacy screen - 5 panel
Silentia hospital mobile bed end privacy screen - 5 panel
    Silentia

    Silentia hospital mobile bed end privacy screen - 5 panel

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Le paravent de lit mobile Silentia est un paravent de confidentialité mobile à trois volets extrêmement polyvalent. Que vous essayiez de couvrir le pied d'un lit ou de donner à un patient une intimité mobile, l'écran de bout de lit mobile Silentia est la solution parfaite.

    Silentia s'efforce de contribuer à une industrie de la santé plus durable avec des produits qui réduisent les déchets, améliorent les flux de travail et durent plus de 10 ans. Tous les produits sont conçus, développés et fabriqués en interne pour garantir la plus haute qualité et la capacité de s'adapter aux besoins changeants de nos clients et au paysage des soins de santé.

    Spécification
    • Metric 

      Height: 1,55 m and 1,85 m

      Length: 2,5 m 

      Imperial 

      Height: 5'1'' and 6'1''

      Length: 8'2''

    Spécifications techniques
    • Réference unique.silentia-hospital-mobile-bed-end-privacy-screen-5-panels
    • Famille de produitsMedical
    • Groupe de produitsScreen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud