Publier vos produits
Silentia hospital mobile ClearPanels™ screen
Silentia hospital mobile ClearPanels™ screen
Silentia hospital mobile ClearPanels™ screen
    Silentia

    Silentia hospital mobile ClearPanels™ screen

    Traduit par Google,

    Clear Panels est un écran mobile entièrement transparent qui facilite la surveillance et la communication avec les patients. Il répond aux exigences d'hygiène strictes du secteur de la santé avec des surfaces lisses et facilement accessibles qui résistent aux désinfectants utilisés dans n'importe quel établissement de santé.

    Silentia s'efforce de contribuer à une industrie de la santé plus durable avec des produits qui réduisent les déchets, améliorent les flux de travail et durent plus de 10 ans. Tous les produits sont conçus, développés et fabriqués en interne pour garantir la plus haute qualité et la capacité de s'adapter aux besoins changeants de nos clients et au paysage des soins de santé.

    Spécification
    • Metric 

      Height: 1,55 m and 1,85 m

      Length: 1,5 m

      Imperial 

      Height: 5'1'' and 6'1''

      Length: 4'11''

    Spécifications techniques
    • Réference unique.silentia-hospital-mobile-clearpanels-screen
    • Famille de produitsMedical
    • Groupe de produitsScreen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud