Publier vos produits
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
    Simes

    Brick Light

    La brique lumière se cache avec la texture de la brique non seulement en adoptant la forme et le gabarit de la brique, mais également en adoptant les mêmes modes de manipulation, d’assemblage et d’installation grâce à ses caractéristiques de résistance et de gérabilité. La forme restreinte et basique de l’archétype permet une intégration parfaite dans les murs. La brique est déclinable à l’infini et se conjugue avec le rythme des surfaces; elle est appropriée pour l’éclairage avec des surfaces de briques apparentes, comme par exemple: extérieur et intérieur, à fil du mur, encastré ou en saillie sur de la maçonnerie plane ou paroi curviligne, concave ou convexe, au centre ou sur le bord, isolé ou arrangé, à intervals ou en ligne continue, libre ou selon un plan. Sa géométrie compacte et son adaptabilité pour entrer dans la maçonnerie et s’identifier avec, en sus de la solidité du verre, la rendent performante en termes de manutention, de périssabilité dans le temps et de résistance au vandalisme.
    Spécification
    • BRICK of LIGHT WALL RECESSED
      Art. B.9000W
      MODULES LED 3000K  24V CRI 80 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 120lm
      Rated input power: 2.9W
      Luminaire efficacy: 41lm/W
      Requires remote power supply
      CE

      LUMINAIRE TYPE
      Wall recessed luminaire (version B.9000W). Stand Alone luminaire (version B.9005W). IP rating IP 65
      MATERIAL CHARACTERISTICS
      Base in aluminium die cast housing in EN AB-47100 (low copper content) with high resistance against corrosion. Stone wash surface treatment prior to painting process. A4 grade Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the resistance against corrosion. Diffuser made of acid-etched pressed glass. Painting Process : 3 Step Process
      1) Surface treatment with BONDERITE. A heavy metal free chemical surface treatment containing ceramic nano particles giving a cohesive, inorganic and highly dense protective coating. 2) PRE POLYMERIZATION a process of introducing an epoxy primer with excellent characteristics to the paint which also offers very high resistance to oxidation due to its Zinc content. 3) POLYMERIZATION a process with the application of polyester powder with high resistance against UV rays and harsh weather conditions. Resistance test protection for Marine applications for 1200h. Mechanical resistance IK 08. Compression resistance: Full brick 60N/mm², BRICK of LIGHT 100N/mm².
      LIGHTING PERFORMANCE
      LOR -- INSTALLATION AND MAINTENANCE
      This luminaire has been manufactured with hand crafted procedures, therefore small imperfections, subsidence of the glass surface, actual cracks and future, colour ripples and variations over time, are deliberately present and they are a feature of the glass, proving the hand-made manufacturing procedure.
      WIRING
      Luminaire hard wired with 5m single neoprene cable for installation in exposed brick walls or other construction materials in place (version B.9000W) . Luminaire operating on Lithium polymers fed Battery via a micro USB plug with a maximum power of 10 hours to be used as a portable decorative luminaire for the exterior. Lateral ON-OFF and three step (30% - 70%- 100%) dimming switch. Supplied with Micro USB cable and Power supply 230V (version B.9005W). Isolation: CLASS III . Available colours: White (cod.01). Weight: 3.5 Kg Glow Wire test: --
      BRICK of LIGHT PATENTED, REGISTERED DESIGN
      Brick of Light has been developed with reference to the standard Italian brick.
      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.
      LED circuit boards are engineered accordingly to actual Lumen Maintenance regulation (LM80) and Technical Memorandum (TM21) where uniformity and quality of light is 50.000 hours referred to L70  B20 Ta 25°C.Lifecycle refers to LED circuit boards only, all others components of the luminaire are excluded.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BRICK-LIGHT
    • Famille de produitsMarqueur
    • Groupe de produitsBrick light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-28
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (10)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)