LobbyLobbyLobbyLobbyLobbyLobbyLobby
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Simes

Lobby

LOBBY est un downlight innovant pour extérieur à LED, très performant. Le département de Recherche et Développement SIMES a particulièrement soigné l’aspect des températures et de la dissipation de celles-ci en utilisant des logiciles ultrapuissants. LOBBY est décliné en deux versions: une version basique et une professionnelle pour pouvoir satisfaire un nombre étendu des exigences récurrentes. Une optique primaire, avec diffuseur acidé permet d’optimiser l’homogénéité du flux lumineux tandis qu’une optique secondaire distribue correctement la lumière évitant des éblouissements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LOBBY
  • Famille de produitsDownlight
  • Groupe de produitsLOBBY
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-14
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 1.4JY73
  • Description de l'Uniclass 1.4Luminaires and lamps
  • Code Uniclass 2.0PR-49
  • Description de l'Uniclass 2.0Luminaires And Lamps
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code de référence NBS49
  • Description de référence NBSLuminaires And Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie