Publier vos produits
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
    Simes

    Over-All

    4.9 sur 5 étoiles4.9(23 Avis)
    Over-all est un projecteur d’une installation immédiate et aisée: une embase de fixation spéciale en polypropylène qui l’isole du terrain, est installée directement au sol sans aucun système de boîtier d’encastrement dans le sol. La recherche autour de la forme et l’équilibre des proportions ont permis de développer des lignes très sobres et essentielles: un corps lumineux fin et léger en épaisseur est ainsi créé sans vis apparentes. Over-all éclairera des arbres, des buissons et des arbustes; il peut être installé près de surfaces verticales pour les éclairer d’une lumière rasante.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OVER-ALL
    • Famille de produitsWalk over
    • Groupe de produitsOVER-ALL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-05-14
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (10)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)