L'actionneur pivotant à bras rabattable² PA-KL²-DF-S est un actionneur extrêmement puissant pour l'ouverture et la fermeture électromotrices des vantaux bas, battants et latéraux . Il convient pour une utilisation sur les éléments de fermeture intérieurs et extérieurs. Il est monté sur les bords secondaires de fermeture. Cet actionneur est une version synchrone.
L'actionneur PA-KL²-DF-S peut être utilisé de manière très flexible en ce qui concerne la situation d'installation et le sens de rotation. Selon le type d'installation, des largeurs d'ouverture allant jusqu'à 140° sont possibles, assurant ainsi un désenfumage et une ventilation rapides en cas d'incendie. L'actionneur rotatif PA-KL²-DF-S est testé et certifié selon la norme EN 12101-2 pour une utilisation dans un système d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur et peut également être utilisé pour une ventilation naturelle contrôlée.
L'actionneur de voilure tournante PA-KL²-DF a une cinématique spéciale et l'engrenage haute performance (> 20.000 changements de charge) en combinaison avec le bras de levier en acier inoxydable est très résistant. Avec une force de poussée et de traction de 500 N et la petite dimension d'installation, cet ouvre-porte automatique est idéal pour les projets avec des exigences esthétiques élevées - en particulier pour les ailes grandes et lourdes.
Plus de puissance grâce à la version synchrone
Le PA-KL²-DF-S peut également être utilisé comme actionneur synchrone sur des vantaux à l'anglaise et à l'italienne qui offrent peu d'espace pour l'ouverture . En version synchrone, l'actionneur à bras repliable² applique une force jusqu'à 1 000 N et peut donc être facilement utilisé sur des éléments lourds. Sa haute résistance garantit un fonctionnement sûr de l'actionneur à bras repliable même par vent fort.
Le raccordement s'effectue via la fiche de connexion SICO-PLUG . Celui-ci contient l' interface de programmation SICO BUS , qui permet le paramétrage direct sur site de paramètres tels que la course et la force d'ouverture et la lecture d'autres messages d'état. L'actionneur de rotation PA-KL²-DF-S peut être mis en réseau les uns avec les autres dans des groupes synchrones ainsi que pour le contrôle à distance avec des centres de contrôle SHEV et des systèmes de gestion de bâtiment.
Dans les deux positions finales OUVERT/FERMÉ, l'actionneur offre également un contact sans potentiel. Le contrôle de la séquence de travail et le délai de démarrage sont librement réglables. Grâce à la temporisation de démarrage librement réglable , le vérin de rotation à bras rabattable² est idéal pour l'ouverture automatisée des vantaux secondaires . L'actionneur rotatif PA-KL²-DF-S peut également être utilisé en combinaison avec un dispositif de verrouillage supplémentaire.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |