Le SHEV-3-AP est la version en saillie du panneau de commande compact SHEV-3 et est utilisé pour le désenfumage dans les cages d'escalier. Il est situé dans un boîtier en tôle d'acier. Le panneau de commande compact a un courant de sortie de 3 A.
Le panneau de commande compact SHEV est une unité compacte conçue selon les spécifications européennes. Le panneau de commande contient une alimentation électrique primaire et secondaire ainsi que toute la technologie de commande et de régulation pour faire fonctionner des actionneurs 24 volts CC pour les ouvertures de bâtiments, par exemple les fenêtres et les volets d'évacuation des fumées. L'unité de commande centrale compacte commande les actionneurs en cas d'incendie ainsi que pour la ventilation quotidienne.
Les fonctions de ventilation spéciales (ventilation à vide, fonction homme mort, ventilation automatique) sont programmables librement et individuellement pour l'utilisateur. La fonction de ventilation est en même temps un contrôle de fonctionnement quotidien du système d'évacuation des fumées. Le déclenchement manuel ou automatique du système d'évacuation des fumées et de la chaleur active des moteurs ou des robinetteries de positionnement par inversion de pôle, qui libèrent les ouvertures dans la zone de mur ou de toit destinées à l'évacuation des fumées.
Panneau de commande compact pour DENFC et DENFC
Le panneau de commande compact DENFC est spécialement conçu pour une utilisation DENFC dans les cages d'escalier et pour le DENFC et offre toutes les connexions nécessaires pour les dispositifs de déclenchement (boutons poussoirs, détecteur de fumée, système d'alarme incendie). Conçus pour les applications de ventilation quotidiennes, les composants suivants peuvent également être connectés : détecteurs de vent/pluie, boutons de ventilation, minuteries et commandes de niveau supérieur. Les lignes de connexion pour les boutons SHEV (dispositifs de commande manuelle), les détecteurs de fumée, le système d'alarme incendie (FAS) et les actionneurs sont surveillés. Les paramètres de l'unité centrale compacte peuvent être modifiés rapidement et facilement à l'aide du logiciel de paramétrage et de diagnostic SimonLink. Le diagnostic des messages d'erreur et la maintenance du panneau de commande compact sont également possibles.
Alimentation de secours pendant 72 heures
En cas de panne de courant, l'alimentation électrique de secours assure le fonctionnement du système d'évacuation des fumées et de la chaleur pendant au moins 72 heures. Le logiciel de paramétrage et de diagnostic SIMON LINK permet de modifier les réglages spécifiques au produit et d'effectuer des travaux de maintenance et de diagnostic. Le panneau de commande compact SHEV-3-AP est certifié CE selon la norme EN 12101-10 et testé selon la norme ISO 21927-9.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |