Publier vos produits
SHEV 6 AP Compact Control Unit
SHEV 6 AP Compact Control Unit

    SHEV 6 AP Compact Control Unit

    Traduit par Google,

    Le SHEV-6-AP est la version en saillie du panneau de commande compact SHEV-6 et est utilisé pour le désenfumage dans les cages d'escalier. Il est situé dans un boîtier en tôle d'acier. Le panneau de commande compact a un courant de sortie de 6 A.

    Le panneau de commande compact SHEV est une unité compacte conçue selon les spécifications européennes. Le panneau de commande contient une alimentation électrique primaire et secondaire ainsi que toute la technologie de commande et de régulation pour faire fonctionner des actionneurs 24 volts CC pour les ouvertures de bâtiments, par exemple les fenêtres et les volets d'évacuation des fumées. L'unité de commande centrale compacte commande les actionneurs en cas d'incendie ainsi que pour la ventilation quotidienne.

    Les fonctions de ventilation spéciales (ventilation à vide, fonction homme mort, ventilation automatique) sont programmables librement et individuellement pour l'utilisateur. La fonction de ventilation est en même temps un contrôle de fonctionnement quotidien du système d'évacuation des fumées. Le déclenchement manuel ou automatique du système d'évacuation des fumées et de la chaleur active des moteurs ou des robinetteries de positionnement par inversion de pôle, qui libèrent les ouvertures dans la zone de mur ou de toit destinées à l'évacuation des fumées.

    Panneau de commande compact pour DENFC et DENFC

    Le panneau de commande compact DENFC est spécialement conçu pour une utilisation DENFC dans les cages d'escalier et pour le DENFC et offre toutes les connexions nécessaires pour les dispositifs de déclenchement (boutons poussoirs, détecteur de fumée, système d'alarme incendie). Conçus pour les applications de ventilation quotidiennes, les composants suivants peuvent également être connectés : détecteurs de vent/pluie, boutons de ventilation, minuteries et commandes de niveau supérieur. Les lignes de connexion pour les boutons SHEV (dispositifs de commande manuelle), les détecteurs de fumée, le système d'alarme incendie (FAS) et les actionneurs sont surveillés.

    Alimentation de secours pendant 72 heures

    En cas de panne de courant, l'alimentation électrique de secours assure le fonctionnement du système d'évacuation des fumées et de la chaleur pendant au moins 72 heures. Le logiciel de paramétrage et de diagnostic SIMON LINK permet de modifier les réglages spécifiques au produit et d'effectuer des travaux de maintenance et de diagnostic. Le panneau de commande compact SHEV-6-AP est certifié CE selon la norme EN 12101-10 et testé selon la norme ISO 21927-9.

    Spécification
    • Compact control panel SHEV 6 AP
      230 V AC / 24 V DC / 6 A

      The SHEV 6 AP (surface-mounting) compact control panel is a compact device with an output current of 6 A. The control panel contains a primary and secondary power supply as well as the entire control and regulation technology for operating 24 Volt DC actuators for building openings, e.g. windows and smoke exhaust flaps. The compact control panel controls the actuators in case of fire as well as for daily ventilation. The SHEV compact control panel is specially designed for SHEV use in stairwells and for NSHEV and offers all necessary connections for release devices (push buttons, smoke detector, fire alarm system). In addition, various components can be connected for daily ventilation applications: wind/rain detectors, vent buttons, timers and higher-level controls. The ventilation function is at the same time a daily function control of the SHEV system. The SHEV-6-AP compact control panel is CE certified according to EN 12101-10 and tested according to ISO 21927-9.

      Technical data:
      Input voltage: 230 V AC
      Output voltage: 24 V DC
      Output current: 6 A
      Monitoring: continuous and short-term operation
      Protection class:: IP20
      Temperature range: -5°C - +40°C
      SHEV groups: 1
      Ventilation groups: 1
      Housing: sheet steel housing, surface-mounting
      Color: RAL 9010 white
      Dimensions (WxHxD): 301 x 444 x 85 mm
      Weight: 8.30 kg

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Typ: Compact control panel SHEV 6 AP
      Article number: ST4 3151

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SHEV-6-AP
    • Famille de produitsSHEV Control Panel
    • Groupe de produitsCompact Control Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)444
    • Largeur (mm)301
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCContrôleur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
    • Description de l'Uniclass 2015Control panels