Publier vos produits
ProFinish® Contractor Vinyl Casement New Construction Window

ProFinish® Contractor Vinyl Casement New Construction Window

Traduit par Google,
Les fenêtres à battants Simonton ProFinish® Contractor Series peuvent être utilisées individuellement ou combinées pour créer un mur unique de fenêtres. Le Casement fonctionne sans effort et est facile à nettoyer.
  • Système de verrouillage avancé qui sécurise le châssis à plusieurs points avec une manivelle facile à utiliser
  • Idéal pour une ventilation maximale et une plus grande zone de visualisation
  • Trois lignes d'intempéries indépendantes entourent la résistance aux intempéries.

APERÇU
Série entrepreneur ProFinish
La série Contractor offre des options de taille et de style pratiquement illimitées pour vous offrir le nec plus ultra en matière de flexibilité de conception, tout en offrant une installation facile avec une ailette de clouage intégrée et un canal en J et des options écoénergétiques impressionnantes.
  • Le verre ProSolar® Low E disponible avec du gaz argon et le système d'espacement Supercept™ augmentent l'efficacité énergétique
  • Choisissez parmi une gamme complète de styles, y compris une porte patio
  • Les couleurs blanc, beige et bois flotté sont disponibles, ainsi que des options de verre et de grille uniques

Toutes les fonctionnalités et options ne sont pas disponibles sur tous les styles

Styles disponibles dans la série ProFinish Contractor


Garantie limitée à vie
Pour la tranquillité d'esprit des propriétaires, les portes et fenêtres ProFinish® Contractor sont assorties d'une garantie à vie limitée sur le vinyle et d'une garantie de 20 ans sur la quincaillerie, les moustiquaires et le verre.

ÉNERGIE STAR

Les fenêtres et les portes Simonton peuvent être commandées pour répondre aux directives ENERGY STAR pour n'importe quelle région du pays. Alors, peu importe où vous vivez, vous pouvez maintenant vous procurer des fenêtres et des portes-fenêtres éconergétiques. Tout cela contribue à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation et à respecter les directives établies par l'EPA et le Département américain de l'énergie.

Certification Or AAMA

Grâce à la certification AAMA Gold, vous pouvez être sûr que les fenêtres et les portes Simonton répondent aux normes de performance les plus élevées en matière de résistance à l'infiltration d'air et d'eau, d'intégrité structurelle et d'entrées forcées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.simonton-windows-profinish-contractor-vinyl-casement
  • Famille de produitsCasement Windows
  • Groupe de produitsProFinish®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double