Publier vos produits
ProFinish® Master Vinyl Picture New Construction Window

ProFinish® Master Vinyl Picture New Construction Window

Traduit par Google,

Sélectionnez une fenêtre panoramique ou combinez-la avec d'autres styles pour créer une configuration personnalisée pour votre maison. La construction soudée par fusion crée une fenêtre durable qui fournit également de la lumière naturelle et une efficacité énergétique accrue.

  • Une cote de performance R-50 impressionnante
  • Plusieurs options de grille et de verre
  • Des conceptions extérieures uniques qui offrent force et beauté
Série Master ProFinish

Des cotes d'air, d'eau et structurelles supérieures définissent la série Master. Avec une ailette de clouage intégrée et un canal en J pour une installation simplifiée, un cadre biseauté attrayant et des options de verre avancées, la série Master est le choix parfait pour votre nouvelle maison.

  • Une cote de performance R-50 sur toute la ligne rend la série Master idéale pour une utilisation avec des volets anti-tempête
  • Le verre ProSolar® Low E disponible avec du gaz argon et le système d'espacement Supercept™ augmentent l'efficacité énergétique
  • Une sélection complète de styles vous permet de choisir la combinaison idéale
  • Les couleurs blanc, beige et bois flotté sont disponibles, ainsi qu'un large choix d'options de verre et de grille

Les fonctionnalités et options ne sont pas disponibles sur tous les styles.
Les séries peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du pays.

Styles disponibles dans la série ProFinish Master



Garantie limitée à vie

Pour la tranquillité d'esprit des propriétaires, les portes et fenêtres ProFinish® Master sont assorties d'une garantie à vie limitée sur le vinyle et d'une garantie de 20 ans sur la quincaillerie, les moustiquaires et le verre.

ÉNERGIE STAR

Les fenêtres et les portes Simonton peuvent être commandées pour répondre aux directives ENERGY STAR pour n'importe quelle région du pays. Alors, peu importe où vous vivez, vous pouvez maintenant vous procurer des fenêtres et des portes-fenêtres éconergétiques. Tout cela contribue à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation et à respecter les directives établies par l'EPA et le Département américain de l'énergie.

Certification Or AAMA

Grâce à la certification AAMA Gold, vous pouvez être sûr que les fenêtres et portes Simonton répondent aux normes de performance les plus élevées en matière de résistance à l'infiltration d'air et d'eau, d'intégrité structurelle et d'entrée forcée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.simonton-windows-profinish-master-vinyl-picture
  • Famille de produitsFixed Windows
  • Groupe de produitsProFinish®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-11-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe