Publier vos produits
Şişecam Duosol 70 Ultra Clear

Şişecam Duosol 70 Ultra Clear

Traduit par Google,


  • Verre à revêtement solaire Low-E de Şişecam.
  • Assure à la fois un contrôle solaire et une isolation thermique avec un seul revêtement.
  • Contribue à réduire les charges de refroidissement et de chauffage dans les bâtiments grâce à sa transmission lumineuse élevée et à son contrôle solaire.
  • Faibles valeurs de réflexion interne et externe.
  • Aucun compromis sur la transparence.
  • Une option tempérable avec la même couleur et les mêmes performances sous le nom Şişecam Duosol T 70.

Domaines d'utilisation

Il offre des solutions adaptées aux projets nécessitant une faible réflectivité, tels que les vitrines de magasins, les résidences avec vue et les hôtels.

Méthode de production

Verre revêtu hors ligne produit en déposant des métaux/oxydes métalliques multicouches sur du verre flotté ou teinté grâce à la technologie de « pulvérisation sous vide magnétiquement améliorée ».

Taille et épaisseur

Épaisseur (mm) : 4,0 et 6,0

Dimensions standards (mm) : 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

Les tolérances dimensionnelles sont de ± 5 mm pour toutes les dimensions nominales. Veuillez consulter Şişecam pour toute demande de dimensions et d'épaisseurs différentes.

Qualité

Fabriqué conformément à la norme « EN 1096 Verre dans la construction - Verre à couche ».

Spécification
  • PRODUCT: Şişecam Solar Low-E Glass Ultra Clear 70/40

    DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 71%

    Daylight External Reflectance: 11%

    Daylight Internal Reflectance: 12%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 39%

    Solar Energy External Reflectance: 33%

    Solar Energy Absorption: 28%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 41%

    Shading Coefficient: 0.48

    UV Transmittance: 27%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 1.1

    NOISE INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

    Outer Glass: Şişecam Solar Low-E Glass Ultra Clear 70/40

    Inner Glass: Şişecam Ultra Clear Flat Glass

    Calculation Standard: EN-410

Spécifications techniques
  • Réference unique.sisecam-duosol-70-ultra-clear
  • Famille de produitsSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Groupe de produitsSisecam Solar Control Low-E Glass
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCPlaque
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Description de l'Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Titre OmniClassCurtain Wall Infill Panels
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit