Publier vos produits
Şişecam Duosol T 50

Şişecam Duosol T 50

Traduit par Google,


  • Le verre trempé à revêtement solaire Low-E de Şişecam.
  • Assure à la fois un contrôle solaire et une isolation thermique avec un seul revêtement.
  • Contribue à réduire les charges de refroidissement et de chauffage dans les bâtiments grâce à sa transmission lumineuse optimale et à son contrôle solaire efficace.
  • Offre une sécurité grâce à sa fonction de tempérabilité.
  • Aucun compromis sur la transparence.

Domaines d'utilisation

Il offre des solutions adaptées aux bureaux, aux hôtels, aux hôpitaux et aux projets à usage mixte.

Méthode de production

Verre revêtu hors ligne produit en déposant des métaux/oxydes métalliques multicouches sur du verre flotté ou teinté grâce à la technologie de « pulvérisation sous vide magnétiquement améliorée ».

Taille et épaisseur

Épaisseur (mm) : 4,0 & 6,0 & 8,0 & 10,0

Dimensions standards (mm) : 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

Les tolérances dimensionnelles sont de ± 5 mm pour toutes les dimensions nominales. Veuillez consulter Şişecam pour toute demande de dimensions et d'épaisseurs différentes.

Qualité

Fabriqué conformément à la norme « EN 1096 Verre dans le bâtiment - Verre à couches ».

Spécification
  • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Neutral 50/27

    DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 49%

    Daylight External Reflectance: 16%

    Daylight Internal Reflectance: 18%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 23%

    Solar Energy External Reflectance: 32%

    Solar Energy Absorption: 45%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 26%

    Shading Coefficient: 0.3

    UV Transmittance: 15%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 1.1

    NOISE INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

    Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Neutral 50/27

    Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

    Calculation Standard: EN-410

Spécifications techniques
  • Réference unique.sisecam-duosol-t-50
  • Famille de produitsSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Groupe de produitsSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCPlaque
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Description de l'Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Titre OmniClassCurtain Wall Infill Panels
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit