Publier vos produits
Şişecam Ecosol 62
Şişecam Ecosol 62

    Şişecam Ecosol 62

    Traduit par Google,


    • Verre à revêtement solaire Low-E de Şişecam.
    • Assure à la fois un contrôle solaire et une isolation thermique avec un seul revêtement.
    • Contribue à réduire les charges de refroidissement et de chauffage dans les bâtiments grâce à sa transmission lumineuse élevée et à son contrôle solaire.
    • Aucun compromis sur la transparence.
    • Une option tempérable avec la même couleur et les mêmes performances sous le nom Şişecam Ecosol T 62.

    Domaines d'utilisation

    Elle offre des solutions adaptées aux projets de résidence, d’école et de logement.

    Méthode de production

    Verre revêtu hors ligne produit en déposant des métaux/oxydes métalliques multicouches sur du verre flotté ou teinté grâce à la technologie de « pulvérisation sous vide magnétiquement améliorée ».

    Taille et épaisseur

    Épaisseur (mm) : 4,0 et 6,0

    Dimensions standards (mm) : 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

    Les tolérances dimensionnelles sont de ± 5 mm pour toutes les dimensions nominales. Veuillez consulter Şişecam pour toute demande de dimensions et d'épaisseurs différentes.

    Qualité

    Fabriqué conformément à la norme « EN 1096 Verre dans la construction - Verre à couche ».

    Spécification
    • PRODUCT: Şişecam Solar Low-E Glass Extra Clear 62/44

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 63%

      Daylight External Reflectance: 23%

      Daylight Internal Reflectance: 20%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 39%

      Solar Energy External Reflectance: 34%

      Solar Energy Absorption: 27%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 43%

      Shading Coefficient: 0.5

      UV Transmittance: 25%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Solar Low-E Glass Extra Clear 62/44

      Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sisecam-ecosol-62
    • Famille de produitsSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Groupe de produitsSisecam Solar Control Low-E Glass
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-01-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCPlaque
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Description de l'Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Titre OmniClassCurtain Wall Infill Panels
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit