Publier vos produits
Şişecam Ecosol T 43
Şişecam Ecosol T 43
Şişecam Ecosol T 43
Şişecam Ecosol T 43

    Şişecam Ecosol T 43

    Traduit par Google,


    • Le verre trempé à revêtement solaire Low-E de Şişecam.
    • Assure à la fois un contrôle solaire et une isolation thermique avec un seul revêtement.
    • Contribue à réduire les charges de refroidissement et de chauffage dans les bâtiments grâce à sa transmission lumineuse contrôlée et à son contrôle solaire efficace.
    • Offre une sécurité grâce à sa fonction de tempérabilité.
    • Aucun compromis sur la transparence.

    Domaines d'utilisation

    Il offre des solutions adaptées aux puits de lumière et aux régions au climat chaud.

    Méthode de production

    Verre revêtu hors ligne produit en déposant des métaux/oxydes métalliques multicouches sur du verre flotté ou teinté grâce à la technologie de « pulvérisation sous vide magnétiquement améliorée ».

    Taille et épaisseur

    Épaisseur (mm) : 4,0 & 6,0 & 8,0 & 10,0

    Dimensions standards (mm) : 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000

    Les tolérances dimensionnelles sont de ± 5 mm pour toutes les dimensions nominales. Veuillez consulter Şişecam pour toute demande de dimensions et d'épaisseurs différentes.

    Qualité

    Fabriqué conformément à la norme « EN 1096 Verre dans la construction - Verre à couche ».

    Spécification
    • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 43/28

      DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

      DAYLIGHT VALUES

      Daylight Transmittance: 44%

      Daylight External Reflectance: 35%

      Daylight Internal Reflectance: 26%

      SOLAR ENERGY VALUES

      Direct Solar Energy Transmittance: 26%

      Solar Energy External Reflectance: 42%

      Solar Energy Absorption: 33%

      Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 29%

      Shading Coefficient: 0.33

      UV Transmittance: 23%

      THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

      U-Value W/(m²K): 1.1

      NOISE INSULATION VALUE

      Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

      COMBINATION

      DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

      Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Extra Clear 43/28

      Inner Glass: Şişecam Clear Flat Glass

      Calculation Standard: EN-410

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sisecam-ecosol-t-43
    • Famille de produitsSisecam Solar Control Low-E Glass
    • Groupe de produitsSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-01-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCPlaque
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
    • Description de l'Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Titre OmniClassCurtain Wall Infill Panels
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit