Publier vos produits
Şişecam Prosol T 60 One Ultra Clear

Şişecam Prosol T 60 One Ultra Clear

Traduit par Google,


  • Le verre trempé à revêtement solaire Low-E de Şişecam.
  • Assure à la fois un contrôle solaire et une isolation thermique avec un seul revêtement.
  • Contribue à réduire les charges de refroidissement et de chauffage dans les bâtiments grâce à sa transmission lumineuse élevée et à son contrôle solaire maximal.
  • Offre une sécurité grâce à sa fonction de tempérabilité.
  • Isolation thermique maximale avec une valeur U=1,0 W/m2K.
  • Aucun compromis sur la transparence.

Domaines d'utilisation

Il offre des solutions adaptées aux bureaux, aux hôtels, aux hôpitaux et aux projets à usage mixte.

Méthode de production

Le verre revêtu hors ligne est produit en déposant des métaux/oxydes métalliques multicouches sur du verre flotté ou teinté grâce à la technologie de « pulvérisation sous vide magnétiquement améliorée ».

Taille et épaisseur

Épaisseur (mm) : 4,0 & 6,0 & 8,0 & 10,0
Dimensions standards (mm) : 3210*2250 & 3210*2500 & 3210*6000
Les tolérances dimensionnelles sont de ± 5 mm pour toutes les dimensions nominales. Veuillez consulter Şişecam pour toute demande de dimensions et d'épaisseurs différentes.

Qualité

Fabriqué conformément à la norme « EN 1096 Verre dans la construction - Verre à couche ».

Spécification
  • PRODUCT: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Ultra Clear 63/29

    DOUBLE-PANED INSULATING GLASS UNIT PERFORMANCE VALUES:

    DAYLIGHT VALUES

    Daylight Transmittance: 64%

    Daylight External Reflectance: 13%

    Daylight Internal Reflectance: 14%

    SOLAR ENERGY VALUES

    Direct Solar Energy Transmittance: 28%

    Solar Energy External Reflectance: 49%

    Solar Energy Absorption: 23%

    Total Solar Energy Transmittance (Solar Factor / g): 29%

    Shading Coefficient: 0.33

    UV Transmittance: 9%

    THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT

    U-Value W/(m²K): 1.0

    NOISE INSULATION VALUE

    Rw (C; Ctr) dB: 33 (-1; -3)

    COMBINATION

    DIGU: 6 mm/16 mm/6 mm - Coating Surface #2

    Outer Glass: Şişecam Temperable Solar Low-E Glass Ultra Clear 63/29

    Inner Glass: Şişecam Ultra Clear Flat Glass

    Calculation Standard: EN-410

Spécifications techniques
  • Réference unique.sisecam-prosol-t-60-one-ultra-clear
  • Famille de produitsSisecam Solar Control Low-E Glass
  • Groupe de produitsSisecam Temperable Solar Control Low-E Glass
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCPlaque
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33_42
  • Description de l'Uniclass 2015Insulated glass units (IGUs)
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11 15
  • Titre OmniClassCurtain Wall Infill Panels