Publier vos produits
Boxer easy-chair
Skandiform
Archivé

Boxer easy-chair

Easy-chair. Chassis in chromium or silver lacquered metal. Boxer table is the perfect partner. Designer: Claesson Koivisto Rune "The name Boxer originates from the similarity with the Boxer dog. Looked at from the side it has the same springiness in its profile. And not to forget, both the easy-chair and armchair are extremely comfortable."
Spécifications techniques
  • Réference unique.F-288
  • Famille de produitsEasy-chairs-sofas
  • Groupe de produitsBoxer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)780
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56