Publier vos produits
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2
Bathroom cabinet Skåform Basic 2

    Bathroom cabinet Skåform Basic 2

    Traduit par Google,

    Skåform Basic est fabriqué en stratifié haute pression (HPL) compact, un matériau extrêmement durable, imperméable et hygiénique. Une armoire durable au design original. Une armoire de salle de bain robuste qui peut résister aux environnements difficiles de la salle de bain. Basic dispose de miroirs mobiles qui peuvent facilement être déplacés dans leurs rails. Les étagères mobiles créent des options de rangement flexibles.

    Qualité contrôlée par l'Institut de recherche technique SP de Suède. Recommandé par Byggvarubedömningen et approuvé par SundaHus.

    Spécification
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles.

      Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. 


    Spécifications techniques
    • Réference unique.basic-2
    • Famille de produitsBathroom cabinet Skåform
    • Groupe de produitsBasic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)525
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets