Publier vos produits
Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6
Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6
Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6

    Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6

    Traduit par Google,

    Meuble de salle de bain Cristallo 6, l 550 xh 650 x dj 147 mm bord blanc.

    Skåform Cristallo est fabriqué en stratifié haute pression (HPL) compact, un matériau extrêmement durable, imperméable et hygiénique. Gracieux, fonctionnel et neutre avec cadre blanc. Une armoire de salle de bain robuste qui peut résister aux environnements de salle de bains difficiles (rugueux). Les cadres et les charnières sont placés derrière des portes à miroir double face à fermeture amortie. Deux étagères mobiles créent des options de rangement flexibles.

    Qualité contrôlée par l'Institut de recherche technique SP de Suède. Recommandé par Byggvarubedömningen et approuvé par SundaHus.

    Spécification
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles. Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. With a new nordic design the cabinets are easily assembled without any screws with Välinges Threespine click furniture technology.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cristallo-6
    • Famille de produitsBathroom cabinet Skåform
    • Groupe de produitsCristallo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets