Publier vos produits
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
    Skema

    AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings

    Traduit par Google,
    La qualité acoustique est devenue un objectif primordial en architecture moderne. Skema propose un système de correction acoustique composé de lames et de panneaux à fixation à sec, dont la structure apparente fait office d'élément de design. Ces éléments d'absorption acoustique sont conçus pour optimiser la diffusion du son tout en préservant l'harmonie visuelle des surfaces.
    Spécification
    • Reaction to fire: Bs1-d0 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Raw Material: MDF NAF Residential / commercial intended use: N/A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.akustika-2878x192
    • Famille de produitsSONORA
    • Groupe de produitsWall and Ceiling Coverings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2787
    • Largeur (mm)192
    • Profondeur (mm)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires

    Disponibilité de la région

    L'Europe