Publier vos produits
Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler with Single-level Cooler - DRS110

Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler with Single-level Cooler - DRS110

Traduit par Google,

La fontaine à eau murale DropSpot™ de Sloan, avec refroidisseur à un niveau, allie style et praticité pour encourager une consommation d'eau durable. Disponible en finitions inox et noire, elle est équipée d'un système de remplissage sans contact par capteur, doté de la technologie de pointe Sloan, pour une hygiène optimale. Conforme aux normes d'accessibilité (ADA) lorsqu'elle est correctement installée, elle offre un débit de remplissage rapide jusqu'à 4,5 l/min. Un éclairage blanc doux indique l'état du filtre, et une LED rétroéclairée illumine la zone de remplissage lorsque le capteur est activé. Un compteur de bouteilles affiche le nombre de bouteilles de 473 ml économisées ainsi que la quantité d'eau distribuée (en onces) pour un suivi précis de votre consommation. Son entraxe est compatible avec celui des autres fabricants pour un remplacement facile. La barre de poussée et le robinet antimicrobiens garantissent une utilisation hygiénique et un nettoyage aisé. La barre de poussée (brevet en cours) s'active par simple contact et permet un accès facile pour le remplacement de la cartouche. Le couvercle rabattable facilite l'accès au filtre, simplifiant ainsi son entretien et son remplacement.

Spécification
  • Features

    Sloan Single Station Bottle Filler Drinking Fountain Combo available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

    • Touch-free sensor operated bottle filler with 20 second max run time, Up to 1.2 gpm fill rate for quick fill with laminar flow water supply
    • ADA compliant when installed properly
    • Backlit LED light that illuminates bottle filling area when sensor is activated, Soft ambient white light to indicate filter status
    • Bottle Counter Display indicates the number of 16 oz plastic bottles saved as well as ounces of water dispensed for water consumption tracking
    • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
    • Antimicrobial bubbler, push bar, and other components
    • Drop-down door assembly provides easy access to filter
    • Patent pending push bar designed to be activated at any touch point and to provide easy access for cartridge replacement
    • All models IoT compatible with subscription to SC Argus® Pro SaaS
    • Available with Optional Water Filter or Optional Electric Water Cooler
    • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
    • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
    • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (applicable to refrigerated units only), Refrigerant R-134A
Spécifications techniques
  • Réference unique.bottle-filler_dropspot_drs110
  • Famille de produitsBottle Fillers & Water Coolers
  • Groupe de produitsDropSpot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201441 41 19.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
  • Numéro OmniClass23-31 31 11
  • Titre OmniClassDrinking Fountain With Coolers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique