Publier vos produits
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

5.0 sur 5 étoiles5.0(13 Avis)
Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Système de lavabo à trois stations avec les caractéristiques suivantes :
  • La conception du pont de vidange empêche toute formation de flaques d'eau sur le plan de travail
  • Structure haute résistance anti-vandalisme sans espace
  • Trop-plein accentué chromé
  • Armoire construite en acier inoxydable brossé
  • Toutes les normes de lavabo ADA et TAS réalisées en une seule conception
  • L'évier ne peut être utilisé qu'avec un robinet monotrou. Aucune option de distributeur de savon n'est disponible pour ce modèle
Spécifications techniques
  • Réference unique.sinks_sloanstone_ELC-83000
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsSloanStone® Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique