Publier vos produits
AD-84000 Clark Street® AER-DEC® 4-Station Wall-Mounted Sink

AD-84000 Clark Street® AER-DEC® 4-Station Wall-Mounted Sink

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Système de toilettes à quatre stations avec les caractéristiques suivantes :
  • Technologie de barrage d'air brevetée intégrée qui élimine les dosserets et les courants ascendants.
  • Une console monolithique disponible en Corian® ou en quartz
  • Les bassins peuvent être dimensionnés selon les exigences du projet
  • De nombreuses options de personnalisation - voir Configurator.Sloan.com pour toutes les options
  • Sécheuse montée sur plan avec technologie de filtre HEPA minimisant le risque de glissement et de chute de l'eau sur le sol de la salle de bain
  • Conception conforme à l'ADA et certification IAPMO pour les exigences commerciales en matière de charge et de vidange
  • Comprend un sèche-mains de style Clark St. monté sur le pont en standard, disponible dans toutes les finitions Sloan
  • S'agence parfaitement avec les robinets et les distributeurs de savon Sloan Clark St., disponibles dans toutes les finitions Sloan
Spécifications techniques
  • Réference unique.clark-street_AD-84000
  • Famille de produitsAER-DEC® Sinks
  • Groupe de produitsClark Street®
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique