Publier vos produits
WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques de la chasse d'eau

  • Caoutchouc synthétique PERMEX® à haute résistance aux chloramines DFB Diaphragme de dérivation à double filtre
  • Tournevis IPS 1" Butée d'angle Bak-Chek® avec capuchon d'arrêt
  • Brise-vide avec connexion affleurante
  • Raccord de tubulure et bride de tubulure pour tubulure supérieure de 1-1/2 po
  • Adaptateur à souder avec tube de protection et bride murale en fonte
  • Poignée sans maintien ouvert et aucun réglage de volume externe pour assurer la conservation de l'eau
  • Diaphragme, garniture de poignée et brise-vide moulés à partir d'un composé de caoutchouc PERMEX® pour une résistance aux chloramines
  • Poignée métallique oscillante non maintenue ouverte conforme à l'ADA

Caractéristiques du luminaire

  • Porcelaine Vitrifiée Blanche
  • Bol allongé
  • Montage au sol, sortie au sol
  • L'action de rinçage à jet de siphon atteint un score de 1000 g lorsqu'il est utilisé avec n'importe quel robinet de chasse Sloan
  • Surface du point d'eau : 10 ? x 9 ?" (26 cm x 24 cm)
  • Entrée de raccord supérieur IPS 1½"
  • 2?" Siphon entièrement vitré
  • Boulons et capuchons de placard inclus
  • Siège de toilette non inclus
  • Capacité de charge statique de 1000 lb.
Spécifications techniques
  • Réference unique.closet-combos_wets-20201010
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer Combos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011318
  • Nom ETIMToilet combination
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 11
  • Titre OmniClassCombination Toilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique