Publier vos produits
Sloan® 111 SMOOTH Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Sloan® 111 SMOOTH Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traduit par Google,
  • Les volumes de chasse commencent aussi bas que 1,6 gpf/6,0 Lpf
  • La conservation de l'eau est facilitée par la poignée non-hold-open conforme à l'ADA, qui empêche les toilettes de dépasser le volume de chasse prévu
  • La précision de la chasse d'eau est contrôlée par la technologie CID™, améliorant également l'efficacité de l'eau
  • L'intégrité du produit est maintenue grâce au bouchon d'arrêt anti-vandalisme
  • La durabilité est facilitée par des moulages en laiton à haute teneur en cuivre et à faible teneur en zinc pour une résistance à la dézincification
  • Cordier réglable pour s'adapter aux différentes exigences de hauteur
  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX hautement résistant aux chloramines avec dérivation filtrée linéaire et action de nettoyage par vortex
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_sloan-111-smooth
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique