Publier vos produits
SS 3865 Vitreous China Wall-Mounted Lavatory

SS 3865 Vitreous China Wall-Mounted Lavatory

Traduit par Google,

Fonctionnalités

  • Lavabo suspendu en porcelaine vitrifiée blanche avec trop-plein arrière;
  • Excellent complément à toutes les séries de robinets à capteur de Sloan ;
  • Certifié IAPMO pour respecter ou dépasser les normes ASME A112.19.2 ;
  • Conforme aux directives ADA et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé en conséquence
Spécifications techniques
  • Réference unique.lavatories_sloan_ss-3865
  • Famille de produitsLavatory
  • Groupe de produitsWall-Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique