Publier vos produits
ML 4 Inset Sloan Wall-hung 4 Inset LED Mirror

ML 4 Inset Sloan Wall-hung 4 Inset LED Mirror

Traduit par Google,

Miroir mural câblé à 4 DEL encastrées Sloan

Le miroir LED à 4 bords Sloan ML est doté de côtés entièrement éclairés intégrés pour un look lumineux et élégant qui dynamise l'espace. Doté d'une lumière froide de 6 000 K pour une réflexion semblable à celle de la lumière du jour, avec une durée de vie de 50 000 heures. Les miroirs sont prêts pour une installation câblée. Les exigences d'alimentation comprennent : un pilote de tension intégré constant de 12 V et une entrée de 110 V à 60 Hz, une sortie de 12 V CC. A faible consommation. Éligible LEED.

Spécification
  • Features

    • 6000K cool daylight with an integrated 12-volt driver ensures consistent brightness
    • Energy-saving LED lights with options for hardwired or plug-in power sources
    • 1/4" mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Includes an easy-mount steel base and 18-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Available in 5 different LED styles: 2 Edge, 2 Inset, 4 Edge, 4 Inset, and Back Lit
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
    • Weight: 32 lbs
Spécifications techniques
  • Réference unique.ml-4-inset-wall-hung-led-mirror
  • Famille de produitsMirrors
  • Groupe de produitsLED Mirrors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-08
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Code ETIMEC010550
  • Nom ETIMMirror
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique