Publier vos produits
SOLIS 8110 SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Flushometer

SOLIS 8110 SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Joint de poignée, siège principal, butée et brise-vide moulés en composé de caoutchouc PERMEX® pour une résistance à la chloramine
  • Délai de chasse d'eau convivial de trois (3) secondes
  • Voyant clignotant « batterie faible »
  • Adaptateur à souder par brasage avec tube de protection et bride de paroi moulée avec vis de blocage
  • Une technologie photovoltaïque de pointe assure le fonctionnement solaire
  • Alimentation solaire : le capteur est alimenté par une cellule solaire qui capte l’énergie de la lumière artificielle intérieure (incandescente, fluorescente ou LED) et l’utilise comme source d’énergie. La cellule solaire peut fournir environ 100 % de sa puissance avec un éclairement de 650 lux.
  • Alimentation de secours à quatre (4) piles AA
  • Fonctionne au moyen d'un capteur infrarouge doté de champs de détection lobulaires à foyers multiples pour la détection de cibles hautes et basses.
  • Dérivation de comptage fixe et absence de réglage externe du volume pour garantir la conservation de l'eau
  • Diaphragme de tube flexible conçu pour une durée de vie accrue et une maintenance réduite
  • Couvercle en métal technique avec lentille remplaçable
  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX® avec double dérivation fixe filtrée
  • Le bouton de dérogation permet un rinçage manuel en cas de panne de l'alimentation du capteur.
  • Pièces moulées en laiton à haute teneur en cuivre et faible teneur en zinc pour une meilleure résistance à la dézincification
  • Le corps de vanne, le couvercle, le raccord et la butée de commande doivent être conformes à la classification des alliages ASTM pour le laiton semi-rouge.
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de la norme ASSE 1037.
Spécification
  • Product Line

    • SOLIS®

    Finish

    • Polished Chrome

    Flush Volume

    • 3.5 gpf

    GTIN/UPC

    • 671254357853

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
Spécifications techniques
  • Réference unique.solis-8110
  • Famille de produitsSolis
  • Groupe de produitsExposed Sensor Water Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers