Publier vos produits
CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Piston à volume fixe avec bypass à joint torique filtré
  • La plaque murale d'accès avant ne nécessite aucun accès arrière à la plomberie
  • Bouton-poussoir conforme à l'ADA
  • Plaque murale anti-vandalisme
  • Raccordement affleurant réglable
  • Dimensions du panneau de la boîte murale 8 1⁄2"(L) x 9 1⁄4"(H)
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_cx-158
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique