Publier vos produits
SOLIS 8111 TRK SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer

SOLIS 8111 TRK SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer

Traduit par Google,
Le robinet de chasse SOLIS avec détecteur de fuite Sloan Track-on™ est un système intelligent conçu pour alerter les utilisateurs en cas de fuite de plus de 30 secondes.

Caractéristiques

Alimentation solaire - Le capteur est alimenté par une cellule solaire.

  • Siège principal, siège d'arrêt et brise-vide moulés en composé de caoutchouc PERMEX® pour une résistance à la chloramine
  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX® avec double dérivation fixe filtrée
  • Voyant clignotant « batterie faible »
  • Adaptateur à souder par brasage avec tube de protection et bride de paroi moulée avec vis de blocage
  • Alimentation par quatre (4) piles AA
  • Fonctionne au moyen d'un capteur infrarouge doté de champs de détection lobulaires à foyers multiples pour la détection de cibles hautes et basses.
  • Couvercle en métal technique avec lentille remplaçable
  • Dérivation de comptage fixe et absence de réglage externe du volume pour garantir la conservation de l'eau
  • Pièces moulées en laiton à haute teneur en cuivre et faible teneur en zinc pour une meilleure résistance à la dézincification
  • Le corps de vanne, le couvercle, le raccord et la butée de commande doivent être conformes à la classification des alliages ASTM pour le laiton semi-rouge.
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de la norme ASSE 1037.
Spécification
  • Product Line

    • SOLIS®

    Finish

    • Polished Chrome

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
Spécifications techniques
  • Réference unique.solis-8111-trk
  • Famille de produitsSolis
  • Groupe de produitsExposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers