Publier vos produits
WEUS-1000.1007 SU-1009 Urinal and GEM-2 186 Flushometer

WEUS-1000.1007 SU-1009 Urinal and GEM-2 186 Flushometer

Traduit par Google,

Fonctionnalités

  • Système d'urinoir complet comprenant un robinet de chasse GEM conçu pour maximiser les performances
  • Action de rinçage approfondie
  • Construction en porcelaine vitrifiée durable et hygiénique
  • Crépine en acier inoxydable anti-vandalisme incluse
  • Certifié IAPMO pour respecter ou dépasser les normes ASME A112.19.2
  • Water Sense répertorié par l'EPA qui se qualifie pour la plupart des programmes de rabais
  • Conforme aux directives ADA et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé en conséquence
Spécifications techniques
  • Réference unique.urinal-combos_weus-10001007
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsUrinal Flushometer Combos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique