Publier vos produits
SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal

SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Conçu pour maximiser et compléter les robinets de chasse Sloan
  • La petite taille et les lignes épurées s'adaptent à une grande variété d'applications et d'apparences de toilettes
  • Action de rinçage approfondie
  • Crépine en acier inoxydable anti-vandalisme incluse
  • Certifié IAPMO pour respecter ou dépasser les normes ASME A112.19.2
  • Water Sense répertorié par l'EPA qui se qualifie pour la plupart des programmes de rabais
  • Conforme aux directives ADA et aux exigences ANSI A117.1 lorsqu'il est installé en conséquence
Spécifications techniques
  • Réference unique.urinals_SU-7019
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsSloan Urinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique