Publier vos produits
Fastlane Compact Security Turnstile

Fastlane Compact Security Turnstile

Traduit par Google,

Détection optique rationalisée

Fastlane Compact est le plus petit tourniquet optique Fastlane. Il combine une technologie optique avancée avec un socle simplifié pour détecter et alerter les accès non autorisés. Avec Fastlane, la sécurité n'a jamais été aussi attrayante.

Intelligence avancée

Les tourniquets et speedgates Fastlane disposent d’une architecture avancée basée sur l’intelligence distribuée. Une matrice de faisceaux infrarouges conçue avec plusieurs microprocesseurs surveille les mouvements des piétons avec une précision extrême, détectant les hayons aussi proches que 1/4" les uns des autres. Intrinsèquement plus sécurisée, cette technologie permet également l’entrée la plus rapide et minimise les fausses alarmes.

Opération

Compact est conçu pour fonctionner dans un mode normalement sécurisé et :

  • Autorise l'accès uniquement après l'approbation du système
  • Déclenche automatiquement une alarme locale si quelqu'un entre sans autorisation
  • Possède un relais secondaire qui peut déclencher la vidéosurveillance, verrouiller les portes ou contrôler les ascenseurs

Convivial et sûr

L'absence de barrière physique garantit un débit rapide et un mouvement sans restriction pour tout le personnel, avec un accès sécurisé pour les personnes handicapées et une sortie de secours gratuite en cas d'alarme incendie ou de panne de courant. Les utilisateurs sont accueillis par une interface intuitive, qui guide automatiquement l'utilisateur tout au long de la procédure d'entrée et de sortie, garantissant un accès rapide et facile aux utilisateurs autorisés.

Mots clés : sécurité d'entrée, portails piétons, contrôle d'entrée, tourniquets de contrôle d'accès, speedgates, dispositifs anti-talonnage, contrôle d'accès anti-talonnage, portail électrique, contrôle d'accès, contrôle d'accès physique, portails de sécurité, tourniquets piétons, tourniquets, portails d'entrée de sécurité, sécurité porte de tourniquet, porte de style tournant, tourniquets optiques, contrôle d'accès à l'entrée, systèmes de sécurité de contrôle d'accès par tourniquet, tourniquet d'entrée des employés, sécurité anti- talonnage, contrôle d'accès physique, couloirs rapides, tourniquets de barrière, sécurité du hall, sécurité d'entrée, alarmes de sécurité, sécurité des piétons, portes, barrières, portes d'entrée, tourniquets pour piétons, tourniquets à hauteur de taille, tourniquets pleine hauteur, haute sécurité, tourniquets sans barrière, tourniquets à barrière en verre, tourniquets à bras de barrière, porte d'accès.

Spécification
  • Pedestal dimensions — standard & ADA

    • Height: 37.7”
    • Width: 6.6”
    • Length: 17.6”

    Lane width

    • Standard lane: 19.6-28”
    • ADA lane: 33-39”

    Available end panels

    • Round
    • Square

    Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

Spécifications techniques
  • Réference unique.security-turnstiles-fastlane-compact
  • Famille de produitsSecurity Optical Turnstiles
  • Groupe de produitsSecurity Speed Gates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud