Publier vos produits
Fastlane Glassgate 200 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 200 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 200 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 200 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 200 Security Turnstile

    Fastlane Glassgate 200 Security Turnstile

    Traduit par Google,

    L'original

    Fastlane Glassgate 200 est un tourniquet optique compact doté de barrières élégantes à hauteur variable. Il est doté d'une technologie optique avancée avec des portes en verre battantes bidirectionnelles pour un débit rapide et une détection intelligente du hayon. Avec Fastlane, la sécurité n'a jamais été aussi attrayante.

    Intelligence avancée

    Les tourniquets Fastlane disposent d'une architecture avancée basée sur l'intelligence distribuée. Une matrice de faisceaux infrarouges conçue avec plusieurs microprocesseurs surveille les mouvements des piétons avec une précision extrême, détectant les hayons aussi proches que 1/4" les uns des autres. Intrinsèquement plus sécurisée, cette technologie permet également l’entrée la plus rapide et minimise les fausses alarmes.

    IP activé

    Le Glassgate 200 Speedgate est doté de Fastlane Connect™, un système de communication et de contrôle TCP/IP qui permet le contrôle des tourniquets via le Web depuis n'importe quel PC, tablette, smartphone ou depuis le contrôleur multivoie de Fastlane.

    Opération

    Glassgate est conçu pour fonctionner en mode normalement fermé, s'ouvrant uniquement après l'approbation du système d'accès. La barrière de verre s'éloigne d'un utilisateur autorisé. Les barrières alors soit :

    • Fermez-vous rapidement derrière la personne autorisée pour dissuader les talonneurs
    • Restez ouvert aux utilisateurs autorisés supplémentaires immédiats passant dans les deux sens

    Glassgate déclenchera automatiquement une alarme locale si quelqu'un entre sans autorisation.

    • Les efforts pour franchir la barrière de verre déclencheront une deuxième alarme, plus forte.
    • Un relais secondaire peut déclencher la vidéosurveillance, verrouiller les portes ou contrôler les ascenseurs
    • Frein de verrouillage en option pour des environnements plus sécurisés

    Convivial et sûr

    Les Fastlane Speedgates comportent jusqu'à 32 poutres de sécurité conçues pour empêcher les barrières de bouger en cas de rupture de l'une des poutres. Les unités disposent d'une entrée d'alarme incendie pour permettre une sortie d'urgence sans entrave et les unités peuvent être configurées pour être sécurisées en cas de panne de courant.

    Mots clés : sécurité d'entrée, portails piétons, contrôle d'entrée, tourniquets de contrôle d'accès, speedgates, dispositifs anti-talonnage, contrôle d'accès anti-talonnage, portail électrique, contrôle d'accès, contrôle d'accès physique, portails de sécurité, tourniquets piétons, tourniquets, portails d'entrée de sécurité, sécurité porte de tourniquet, porte de style tournant, tourniquets optiques, contrôle d'accès à l'entrée, systèmes de sécurité de contrôle d'accès par tourniquet, tourniquet d'entrée des employés, sécurité anti- talonnage, contrôle d'accès physique, couloirs rapides, tourniquets de barrière, sécurité du hall, sécurité d'entrée, alarmes de sécurité, sécurité des piétons, portes, barrières, portes d'entrée, tourniquets pour piétons, tourniquets à hauteur de taille, tourniquets pleine hauteur, haute sécurité, tourniquets sans barrière, tourniquets à barrière en verre, tourniquets à bras de barrière, porte d'accès.

    Spécification
      • Product family: Turnstiles
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 37.9″
      • Width: 6.6″
      • Length: 55.6″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Standard height: 47.2”
      • 37.8”, 59.1”, 66.9″, and 70.9″ available

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 23.6″
      • ADA lane: 36″
      • Dual Interlane: 26.0″

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.security-turnstiles-fastlane-glassgate-200
    • Famille de produitsSecurity Optical Turnstiles
    • Groupe de produitsSecurity Speed Gates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)37.9
    • Largeur (pouces)6.6
    • Profondeur (pouces)55.6
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23
    • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud