Publier vos produits
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile

    Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile

    Traduit par Google,

    Élargir vos horizons

    Fastlane Glassgate 155, basé sur l'esthétique du modèle populaire Glassgate 150, offre des options de sécurité et de largeur de voie supplémentaires tout en conservant l'esthétique renommée de la gamme Fastlane. Le speedgate Glassgate 155 est doté de systèmes optiques dissimulés pour un look plus élégant avec des barrières en verre à hauteur de taille et des freins de verrouillage en option. Des largeurs de voie allant jusqu'à 47 pouces sont réalisables.

    Intelligence avancée

    Les tourniquets et speedgates Fastlane disposent d’une architecture avancée basée sur l’intelligence distribuée. Une matrice de faisceaux infrarouges conçue avec plusieurs microprocesseurs surveille les mouvements des piétons avec une précision extrême, détectant les hayons aussi proches que 1/4" les uns des autres. Intrinsèquement plus sécurisée, cette technologie permet également l’entrée la plus rapide et minimise les fausses alarmes.

    IP activé

    Le speedgate Glassgate 155 est doté de Fastlane Connect™, un système de communication et de contrôle TCP/IP qui permet le contrôle des tourniquets via le Web depuis n'importe quel PC, tablette, smartphone ou depuis le contrôleur multivoie de Fastlane.

    Opération

    Glassgate est conçu pour fonctionner en mode normalement fermé, s'ouvrant uniquement après l'approbation du système d'accès. La barrière de verre s'éloigne d'un utilisateur autorisé. Les barrières alors soit :

    • Fermez-vous rapidement derrière la personne autorisée pour dissuader les talonneurs
    • Restez ouvert aux utilisateurs autorisés supplémentaires immédiats passant dans les deux sens

    Glassgate déclenchera automatiquement une alarme locale si quelqu'un entre sans autorisation.

    1. Les efforts pour franchir la barrière de verre déclencheront une deuxième alarme, plus forte.
    2. Un relais secondaire peut déclencher la vidéosurveillance, verrouiller les portes ou contrôler les ascenseurs

    Convivial et sûr

    Le speedgate Glassgate 155 est doté d'un socle plus long qui utilise une matrice infrarouge haute résolution à 56 faisceaux conçue pour empêcher les barrières de bouger en cas de rupture de l'un des faisceaux. Les unités disposent d'une entrée d'alarme incendie pour permettre une sortie d'urgence sans entrave et les unités peuvent être configurées pour être sécurisées en cas de panne de courant.

    Mots clés : sécurité d'entrée, portails piétons, contrôle d'entrée, tourniquets de contrôle d'accès, speedgates, dispositifs anti-talonnage, contrôle d'accès anti-talonnage, portail électrique, contrôle d'accès, contrôle d'accès physique, portails de sécurité, tourniquets piétons, tourniquets, portails d'entrée de sécurité, sécurité porte de tourniquet, porte de style tournant, tourniquets optiques, contrôle d'accès à l'entrée, systèmes de sécurité de contrôle d'accès par tourniquet, tourniquet d'entrée des employés, sécurité anti- talonnage, contrôle d'accès physique, couloirs rapides, tourniquets de barrière, sécurité du hall, sécurité d'entrée, alarmes de sécurité, sécurité des piétons, portes, barrières, portes d'entrée, tourniquets pour piétons, tourniquets à hauteur de taille, tourniquets pleine hauteur, haute sécurité, tourniquets sans barrière, tourniquets à barrière en verre, tourniquets à bras de barrière, porte d'accès.

    Spécification
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38”
      • Width: 7.4”
      • Length: 59.5″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Height from floor: 33.2”
      • Standard width: 11”
      • ADA width: 16.0”
      • 43” width: 19.7”
      • 47” width: 21.7”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″
      • Can go up to: 47.24″

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.security-turnstiles-fastlane-glassgate-155
    • Famille de produitsSecurity Optical Turnstiles
    • Groupe de produitsSecurity Speed Gates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38
    • Largeur (pouces)7.4
    • Profondeur (pouces)59.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23
    • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud