Publier vos produits
Fastlane Plus 400MA Security Turnstile
Fastlane Plus 400MA Security Turnstile
Fastlane Plus 400MA Security Turnstile
Fastlane Plus 400MA Security Turnstile
Fastlane Plus 400MA Security Turnstile

    Fastlane Plus 400MA Security Turnstile

    Traduit par Google,

    La combinaison ultime d'intelligence et d'élégance

    Fastlane Plus 400 MA est un tourniquet optique haut de gamme avec bras de barrière détachables. Il combine une technologie optique avancée avec une barrière pour détecter et empêcher physiquement tout accès non autorisé. Avec Fastlane, la sécurité n'a jamais été aussi attrayante.

    Intelligence avancée

    Les tourniquets et speedgates Fastlane disposent d’une architecture avancée basée sur l’intelligence distribuée. Une matrice de faisceaux infrarouges conçue avec plusieurs microprocesseurs surveille les mouvements des piétons avec une précision extrême, détectant les hayons aussi proches que ¼" l'un de l'autre. Intrinsèquement plus sécurisée, cette technologie permet également l’entrée la plus rapide et minimise les fausses alarmes.

    IP activé

    Le 400 MA est doté de Fastlane Connect™, un système de communication et de contrôle TCP/IP qui permet le contrôle des tourniquets via le Web depuis n'importe quel PC, tablette, smartphone ou depuis le contrôleur multivoie de Fastlane.

    Opération

    Le tourniquet à bras de barrière 400 MA est conçu pour fonctionner avec des barrières déployées, s'ouvrant uniquement après l'approbation du système d'accès. Les bras de barrière se rétractent rapidement pour un utilisateur autorisé. Les barrières alors soit :

    • Fermez-vous rapidement derrière la personne autorisée pour dissuader les talonneurs
    • Restez ouvert aux utilisateurs autorisés supplémentaires immédiats passant dans les deux sens

    400 MA propose trois modes de fonctionnement supplémentaires. Les tourniquets peuvent être connectés à un panneau de commande à distance ou intégrés à des systèmes tiers pour la sélection électronique du mode. Fastlane déclenche une alarme locale si quelqu'un entre sans autorisation.

    • Les efforts pour franchir la barrière de verre déclencheront une deuxième alarme, plus forte.
    • Un relais secondaire peut déclencher la vidéosurveillance, verrouiller les portes ou contrôler les ascenseurs

    Convivial et sûr

    Les tourniquets Fastlane plus sont dotés de plusieurs poutres de sécurité conçues pour empêcher les bras de la barrière d'entrer en collision avec les utilisateurs. Les unités disposent d'une entrée d'alarme incendie pour permettre une évacuation d'urgence sûre et sans entrave et la série 400 est dotée de bras détachables à réinitialisation automatique uniques pour un fonctionnement plus sûr.

    Mots clés : sécurité d'entrée, portails piétons, contrôle d'entrée, tourniquets de contrôle d'accès, speedgates, dispositifs anti-talonnage, contrôle d'accès anti-talonnage, portail électrique, contrôle d'accès, contrôle d'accès physique, portails de sécurité, tourniquets piétons, tourniquets, portails d'entrée de sécurité, sécurité porte de tourniquet, porte de style tournant, tourniquets optiques, contrôle d'accès à l'entrée, systèmes de sécurité de contrôle d'accès par tourniquet, tourniquet d'entrée des employés, sécurité anti- talonnage, contrôle d'accès physique, couloirs rapides, tourniquets de barrière, sécurité du hall, sécurité d'entrée, alarmes de sécurité, sécurité des piétons, portes, barrières, portes d'entrée, tourniquets pour piétons, tourniquets à hauteur de taille, tourniquets pleine hauteur, haute sécurité, tourniquets sans barrière, tourniquets à barrière en verre, tourniquets à bras de barrière, porte d'accès.

    Spécification
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38″
      • Width: 6.6″
      • Length: 38.3″

      Turnstile barrier arms

      • Retracting, breakaway arms, self-returning
      • Diameter: 1.5” tube
      • Standard length: 10.7”
      • ADA length: 15.6”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26”
      • ADA lane: 36”

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.security-turnstiles-fastlane-plus-400-ma
    • Famille de produitsSecurity Optical Turnstiles
    • Groupe de produitsSecurity Speed Gates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38
    • Largeur (pouces)6.6
    • Profondeur (pouces)38.3
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23
    • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud