Publier vos produits
Fastlane Passgate 300 Security Turnstile

Fastlane Passgate 300 Security Turnstile

Traduit par Google,

Barrière unique et polyvalente

Une nouvelle version d'un classique, l'unité Passgate 300 est une porte à barrière unique à socle unique disponible en plusieurs hauteurs et largeurs pour s'adapter à une large gamme d'applications. Utilisant le moteur éprouvé GG300, le nouveau Passgate est conçu comme un accessoire de la gamme extrêmement réussie de tourniquets Fastlane. Conçu pour être utilisé comme couloir occasionnel pour les livraisons et les objets surdimensionnés ne pouvant pas rentrer dans notre gamme standard.

IP activé

Passgate 300 est doté de Fastlane Connect™, un système de communication et de contrôle TCP/IP qui permet le contrôle des tourniquets via le Web depuis n'importe quel PC, tablette, smartphone ou depuis le contrôleur multivoie de Fastlane.

Opération

Passgate est conçu pour dissuader physiquement tout accès non autorisé sous la supervision du personnel de réception ou de sécurité. Il s'ouvre pour permettre le passage sur commande du poste de garde via un bouton-poussoir ou après qu'un utilisateur présente l'autorisation appropriée.

La barrière en verre s'ouvre dans le sens de la marche. La barrière alors soit :

  • Reste ouvert pendant une durée paramétrable entre 1 et 20 secondes pour permettre le passage d'une ou plusieurs personnes
  • Reste ouvert jusqu'à ce que le personnel de sécurité ferme le portail à distance, permettant à n'importe quel nombre de personnes de passer dans les deux sens.

En cas d'ouverture forcée de la barrière, des alarmes visuelles et sonores locales s'activent et une alarme supplémentaire peut être émise vers le système de contrôle d'accès.

Convivial et sûr

La barrière Passgate se détache automatiquement dans les deux sens pour minimiser les blessures ou les dommages.

En option, la barrière peut être configurée pour s'ouvrir automatiquement dans le sens de la sortie en cas d'alarme incendie ou de panne de courant.

Mots clés : sécurité d'entrée, portails piétons, contrôle d'entrée, tourniquets de contrôle d'accès, speedgates, dispositifs anti-talonnage, contrôle d'accès anti-talonnage, portail électrique, contrôle d'accès, contrôle d'accès physique, portails de sécurité, tourniquets piétons, tourniquets, portails d'entrée de sécurité, sécurité porte de tourniquet, porte de style tournant, tourniquets optiques, contrôle d'accès à l'entrée, systèmes de sécurité de contrôle d'accès par tourniquet, tourniquet d'entrée des employés, sécurité anti- talonnage, contrôle d'accès physique, couloirs rapides, tourniquets de barrière, sécurité du hall, sécurité d'entrée, alarmes de sécurité, sécurité des piétons, portes, barrières, portes d'entrée, tourniquets pour piétons, tourniquets à hauteur de taille, tourniquets pleine hauteur, haute sécurité, tourniquets sans barrière, tourniquets à barrière en verre, tourniquets à bras de barrière, porte d'accès.

Spécification
    • Product family: Turnstiles and Speedgates
    • Product group: Passgate 

    Gate pedestal dimensions — standard & ADA

    • Height: 38.0” (965 mm)
    • Diameter: 9.4” (240 mm)

    Gate barrier height - 5 options

    • 70.9” (1800 mm)
    • 66.9″ (1700mm)
    • 59.1 (1500 mm)
    • 47.2 (1200 mm)
    • 38” (965 mm)

    Gate lane width

    • Standard glass lane: 23.6” (600 mm)
    • 27.5” (700 mm)
    • 39.3” (1000 mm)

    Available gate end panels

    • Round

    Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

Spécifications techniques
  • Réference unique.security-turnstiles-fastlane-passgate-300
  • Famille de produitsSecurity Access Control Gates
  • Groupe de produitsSecurity ADA Swing Gates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)38
  • Largeur (pouces)9.4
  • Profondeur (pouces)9.4
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)52.9
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud