Publier vos produits
Model 200 Smoke Curtain

Model 200 Smoke Curtain

4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
Traduit par Google,
En combinaison avec les portes coupe-feu utilisées dans presque tous les ascenseurs, le rideau de fumée M200 offre un contrôle complet et conforme au code des courants d'air, de la fumée et du feu. Ce modèle particulier est facile à installer dans presque tous les environnements et s'intègre parfaitement aux systèmes de protection incendie existants pour mettre rapidement une structure au code. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
Spécifications techniques
  • Réference unique.200_Smoke_Curtain
  • Famille de produitsFire protection
  • Groupe de produitsSmoke curtains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
  • Description de l'Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 80 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
  • Numéro OmniClass23-17 21 15 13
  • Titre OmniClassSmoke Curtains
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION