Publier vos produits
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway

    EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway

    1.6 sur 5 étoiles1.6(23 Avis)
    Traduit par Google,
    Le chemin coupe-feu EZ-Path® série 44+ est conçu pour les conditions de volume de câbles élevé à travers les murs et les planchers coupe-feu tout en éliminant le fardeau de l'entretien continu. La série 44+ intègre des coussinets intumescents auto-obturants qui s'adaptent automatiquement au remplissage du câble installé sans nécessiter de manipulation de l'utilisateur. Sous l'exposition au feu, les coussinets intumescents se dilatent et gonflent en résistant au passage de la fumée et des flammes.

    La conception auto-obturante offre des cotes de fuite de feu et de fumée exceptionnelles
    Permet des déplacements, des ajouts et des modifications faciles
    Conçu pour les conditions nouvelles et existantes
    Variété d'accessoires disponibles pour toutes les conditions de terrain
    Système de grille modulaire pour les applications de colonne montante
    La plus grande densité de câbles réalisable parmi toutes les solutions du marché
    Spécifications techniques
    • Réference unique.series-44
    • Famille de produitsFirestopping
    • Groupe de produitsEZ-Path®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays