Publier vos produits
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019

    Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019

    Traduit par Google,
    RIDEAU DE FUMÉE MODÈLE 200
    En combinaison avec les portes coupe-feu utilisées dans presque tous les ascenseurs, le rideau de fumée M200 offre un contrôle complet et conforme au code des courants d'air, de la fumée et du feu. Ce modèle particulier est facile à installer dans presque tous les environnements et s'intègre parfaitement aux systèmes de protection incendie existants pour mettre rapidement une structure au code.

    RIDEAU DE FUMÉE MODÈLE 400
    Le M400 est disponible dans une variété de tailles et offre plus d'options d'installation que son frère, le M200. Les ingénieurs et les architectes de la protection incendie peuvent maximiser l'espace dans les halls d'ascenseur et maintenir un confinement de la fumée et du feu conforme au code en combinant le M400 avec les portes coupe-feu déjà présentes sur la plupart des ascenseurs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SmokeGuard-200-400
    • Famille de produitsFire Products
    • Groupe de produitsSmoke Curtains and Shutters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Smoke Curtains
    • Numéro OmniClass23-17 21 15
    • Titre OmniClassFire and Smoke Shutters and Curtains