Publier vos produits
Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain

Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain

Traduit par Google,
En combinaison avec les portes coupe-feu utilisées dans presque tous les ascenseurs, le rideau de fumée M200 offre un contrôle complet et conforme au code des courants d'air, de la fumée et du feu. Ce modèle particulier est facile à installer dans presque tous les environnements et s'intègre parfaitement aux systèmes de protection incendie existants pour mettre rapidement une structure au code.
Spécification
  • Elevator hoistway opening sizes - 42 inches and 48 inches only Ceiling Height - Up to 10 feet high Unit return sizes (projection from wall) - One inch Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Emergency power source - No internal emergency power source. Unit is fail safe and will deploy if primary power disrupted for several seconds. - Unit can be connected to emergency power. Protection from temporary power failures - A brief delay avoids nuisance deploys. Screen rewind switch - Yes, located on both sides of curtain Screen deploy switch - Yes, located on controls inside housing Stainless steel auxiliary rails - Yes, for all units. Rails can be painted to match in field.
Spécifications techniques
  • Réference unique.smoke-guard-004
  • Famille de produitsFire Products
  • Groupe de produitsSmoke Curtains and Shutters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
  • Description de l'Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Smoke Curtains
  • Numéro OmniClass23-17 21 15 13
  • Titre OmniClassSmoke Curtains