Publier vos produits
Revetement de sol chene access bois brut
Revetement de sol chene access bois brut
    SOBOPLAC

    Revetement de sol chene access bois brut

    Soboplac vous présente sa gamme ACCESS fabriquée en France et certifiée PEFC. Cette gamme accessible est parfaite pour la rénovation grâce à sa faible épaisseur. Nos contrecollés Chêne Access présentent un parement de 2mm de bois véritable permettant un ponçage et se déclinent en trois coloris au choix. Ils se posent aisément grâce à leur clic Unilin permettant un emboîtage à plat en bout de lame. Cette gamme allie une très bonne résistance grâce à son verni acrylique en sept couches, à l'esthétisme, son brossage accentuant l'aspect bois véritable. CONTRECOLLE CHENE ACCESS DIMENSIONS : 10/2X150X1185mm CHANFREINS : 4 FINITION : BROSSE VERNI MAT ASPECT BOIS BRUT TYPE DE NOEUDS : CHOIX RUSTIQUE A ( Noeuds sains et mastiqués inférieurs à 20mm, légère discoloration, pas d'aubier) COLISAGE : 1.60M² POSE FLOTTANTE OU COLLEE NON COMPATIBLE EN SALLE DE BAIN
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB010004
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsRevetement de sol chene access bois brut
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)1185
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes