Publier vos produits
O'tantik Tosca
O'tantik Tosca
O'tantik Tosca
O'tantik Tosca
O'tantik Tosca
O'tantik Tosca
    SOBOPLAC

    O'tantik Tosca

    Raboté et vieilli main, le Parquet Contrecollé O'TANTIK Tosca allie l'authenticité des parquets d'autrefois à la modernité des intérieurs par son aspect bois brut. Sa teinte aux couleurs cuivrées rappelle le travail du Chêne au brou de noix ce qui lui donne un aspect très chaleureux et sa faible épaisseur le rend idéal en rénovation. Ses dimensions intermédiaires s'adaptent à tous les volumes de pièces. Certifié PEFC 100% sous le n° BV/CdC/2014112 Caractéristiques techniques TYPE DE PARQUET : Chêne contrecollé FINITION : raboté main vieilli, brossé huile fumé DIMENSIONS : 12/3 x 158 x 610-1830 MM CHANFREINS : 4 PROFIL : LOC 5G TYPE DE NOEUDS : choix rustique CD (traces d'aubier possibles, noeuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées) COLISAGE : 2.313M2 ENTRETIEN : produits Woca ATTENTION ! Votre contrecollé est fini avec une huile oxydative, celle-ci termine de sécher au contact de l'air. Il faut donc éviter tout contact avec les liquides pendant 3 semaines, le temps que l'huile s'oxyde. Bacher ce contrecollé après la pose crée de la condensation et nuit également à ce processus de séchage. La gamme O'TANTIK La gamme O'TANTIK vous offre toute l'élégance et l'authenticité de la matière Chêne alliée à des finitions finement étudiées. Vous pouvez profiter des meilleures techniques de brossage, de fumage, de rabotage et de vieillissement à la main. Cette collection vous offre des parquets à vivre, qui replacent l'Homme dans son habitat naturel : la forêt. Le bois de Chêne Le Chêne est le bois le plus utilisé dans la fabrication de parquet, cette essence de bois légendaire est en effet utilisée dans 80% des cas. Le Chêne apporte noblesse et lumière à votre intérieur. Sa couleur claire permet de le teinter à volonté !
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020001
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsO'tantik Tosca
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)158
    • Profondeur (mm)1830
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes