Publier vos produits
Classics Biarritz
Classics Biarritz
Classics Biarritz
Classics Biarritz
Classics Biarritz
    SOBOPLAC

    Classics Biarritz

    Grâce au parquet contrecollé CLASSICS Biarritz, grand classique de cette gamme, la pièce sera rythmée par les lames de 127mm de large avec un très léger chanfrein sur les côtés. Un esprit planche est obtenu grâce à l’absence de chanfreins en bout de lames. Légèrement brossé pour accentuer le veinage et le caractère unique de chaque lame, l'huile UV naturelle lui donne sa couleur chêne miel classique et intemporelle. TYPE DE PARQUET : CONTRECOLLE LOC 5G DIMENSIONS : 14/3.2x127X300-1085 CHANFREINS : 2 FINITION : BROSSE HUILE UV ASPECT BOIS NATUREL TYPE DE NOEUDS : CHOIX RUSTIQUE (PRESENCE D AUBIER, NOEUDS SAINS REBOUCHES, INFERIEURS A 25MM, DIFFERENCES DE TEINTES) COLISAGE : 0.827 M2 CLASSEMENT A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020002
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsClassics Biarritz
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)127
    • Profondeur (mm)1085
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes