Publier vos produits
Classics Ouessant
Classics Ouessant
Classics Ouessant
Classics Ouessant
Classics Ouessant
Classics Ouessant
    SOBOPLAC

    Classics Ouessant

    De grande longueur et avec une largeur intermédiaire de 155mm, le parquet contrecollé CLASSICS Ouessant s'adapte à toutes les pièces et à toutes les situations de part son format passe-partout. Sa finition vernie ultra mate classique chêne miel conviendra aux clients désireux de limiter l'entretien. Il s'agit d'un parquet facile à vivre qui s'adapte à tous les intérieurs. Son brossage léger accentue le côté naturel et unique du bois. TYPE DE PARQUET : CONTRECOLLE LOC 5G DIMENSIONS : 14/3.2 X 155 X 400-1800 MM CHANFREINS : 4 FINITION : BROSSE VERNI TYPE DE NOEUDS : CHOIX RUSTIC B (PETITS NOEUDS SAINS REBOUCHES, INFERIEURS A 25MM, DIFFERENCES DE TEINTES MINIMES) COLISAGE : 1.674 M2 CLASSEMENT A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020003
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsClassics Ouessant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes